Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM014DPW09G

114X7129

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii produs

Greutate brută 56 Kilogram
Greutate netă 51.5 Kilogram
Volume 309.672 Liter
EAN 5702428561709

 

Agenți frigorifici R404A
R452A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații LBP
Aprobare rezervor CE
China RoHS compliance Out of scope
Cod electric G
Compressor model DPT14LA
Conexiune linie lichid [in] 3/8 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 60 W
Controlul capacității Viteză fixă
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.32 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 2200 m³/h
Denumire produs Package unit
Denumire produs dosar SCIP OPTYMA W09
Description OP-LSQM014DPW09G
Diametru ventilator [mm] 365 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 365 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fază 1
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 25 W
In scope of WEEE and contain batteries No
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 0.44
Lungime [mm] 364 mm
Lățime [mm] 910 mm
MCC 4.7 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LSQM014DPW09G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] 51 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 31 dBA
Nr. de faze (compresor) 1
Nr. de faze (ventilator) 1
Nr. dosar SCIP 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Număr de ventilatoare 1
Platformă viteză Fixed-speed
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 62 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sursă de alimentare compresor [V] 230/1/50
Tehnologie Reciprocare
Tensiune 50Hz [V] 220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Slim Pack W09
Tip condensator A7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator B1
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizare segment Contrapresiune scăzută
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 220 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 240 V
Versiune W09
Vol intern bobină condensator 0.39 L
Volum rezervor [L] 1.3 L
Înălțime totală [mm] 530 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality