Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM057MLW05G

114X7065

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii produs

Greutate brută 85 Kilogram
Greutate netă 70 Kilogram
Volume 564.48 Liter
EAN 5702428562324

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Aprobare rezervor CE
China RoHS compliance Out of scope
Cod electric G
Compressor model MLZ026T5
Conexiune linie lichid [in] 1/2 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 110 W
Contain batteries No
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Denumire produs Package unit
Denumire produs dosar SCIP OPTYMA W05
Description OP-MSXM057MLW05G
Diametru ventilator [mm] 450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fază 1
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 3.81 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 3.7 to 7 kW
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 68 W
In scope of WEEE Yes
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm] 464 mm
Lățime [mm] 1079 mm
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 5.87 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MCC 26 A
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-MSXM057MLW05G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] 62 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 42 dBA
Nr. de faze (compresor) 1
Nr. de faze (ventilator) 1
Nr. dosar SCIP 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Număr de ventilatoare 1
Platformă viteză Fixed-speed
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 73 dBA
RLA 16.7 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sursă de alimentare compresor [V] 230/1/50
Tehnologie Spirală
Tensiune 50Hz [V] 220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Slim Pack W05
Tip condensator D7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator B2
Tip releu suprasarcină LRE32
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 220 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 240 V
Versiune W05
Vol intern bobină condensator 0.58 L
Volum rezervor [L] 3.4 L
Înălțime totală [mm] 690 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality