A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Whatever you are looking for in appliance controls you will find it in the wide range of temperature control products delivered by Danfoss. The comprehensive product range includes among others CFC-free electromechanical thermostats for refrigerators and freezers, produced to precise customer specifications, as well as service thermostats for all refrigeration and freezing applications..
Shows 28 product(s)
Termostat, B0
Tip: B0, Utilizat pentru produs: Congelatoare, Activare caldă [°C]: 7.1, Dezactivare caldă [°C]: -2, Activare rece [°C]: 1, Dezactivare rece [°C]: -9.5, Lungime tub capilar [mm]: 1300
Termostat, B0
Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: 3.5, Dezactivare caldă [°C]: -3, Activare rece [°C]: -4.5, Dezactivare rece [°C]: -11.8, Lungime tub capilar [mm]: 1000
Termostat, B0
Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: -2, Dezactivare caldă [°C]: -11, Activare rece [°C]: -9.7, Dezactivare rece [°C]: -21, Lungime tub capilar [mm]: 1000
Termostat, B0
Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Congelatoare fără alarmă, Activare caldă [°C]: -15, Dezactivare caldă [°C]: -23, Activare rece [°C]: -21.9, Dezactivare rece [°C]: -32, Lungime tub capilar [mm]: 800
Termostat, B0
Tip: B0, Activare caldă [°C]: -17, Dezactivare caldă [°C]: -23, Activare rece [°C]: -23, Dezactivare rece [°C]: -30, Lungime tub capilar [mm]: 1200
Termostat, B0
Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Răcitoare de sticle, Activare caldă [°C]: 15.2, Dezactivare caldă [°C]: 9, Activare rece [°C]: 8, Dezactivare rece [°C]: 0.5, Lungime tub capilar [mm]: 1200
Termostat, B0
Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Răcitoare de sticle, Activare caldă [°C]: 10.5, Dezactivare caldă [°C]: 5, Activare rece [°C]: 3, Dezactivare rece [°C]: -4.5, Lungime tub capilar [mm]: 1200
Termostat, B0
Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: 2.5, Dezactivare caldă [°C]: -5, Activare rece [°C]: -13.5, Dezactivare rece [°C]: -24.5, Lungime tub capilar [mm]: 1200
Termostat, B0
Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Dulapuri pentru îngheţată, Activare caldă [°C]: -7.5, Dezactivare caldă [°C]: -15, Activare rece [°C]: -22, Dezactivare rece [°C]: -33.1, Lungime tub capilar [mm]: 2000
Termostat, B0
Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Răcitoare de sticle, Activare caldă [°C]: 10.5, Dezactivare caldă [°C]: 5.2, Activare rece [°C]: -1, Dezactivare rece [°C]: -8.5, Lungime tub capilar [mm]: 2000