Optyma™ Plus, OP-LPOM120LLP02E
114X3485
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Greutate brută | 224 Kg |
Greutate netă | 161 Kg |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666312 |
Greutate brută | 224 Kg |
Greutate netă | 161 Kg |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666312 |
Agenți frigorifici |
R404A R448A R449A R452A |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | LBP |
Aprobare rezervor |
PED RoHS EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | E |
Compressor model | LLZ024T4A |
Conexiune linie lichid [in] | 3/4 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 190 W |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.96 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Description | OP-LPOM120LLP02E |
Diametru ventilator [mm] | 500 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 500 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fază | 3 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 220 W |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | Da |
Lungime [mm] | 650 mm |
Lățime [mm] | 1835 mm |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM120LLP02E |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 70 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 50 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 3 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Number of receivers | 1 |
Număr de ventilatoare | 2 |
Product Name Description | Package unit |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 81 dBA |
Sursă de alimentare compresor [V] | 400/3/50 |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune 50Hz [V] | 360 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 440 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Tip | Optyma™ Plus P02 |
Tip condensator | J7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | Grătar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | Contrapresiune scăzută |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 360 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 440 V |
Versiune | P02 |
Vol intern bobină condensator | 1.97 mm³ |
Volum rezervor [L] | 10 L |
Înălțime totală [mm] | 966 mm |
Agenți frigorifici |
R404A R448A R449A R452A |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | LBP |
Aprobare rezervor |
PED RoHS EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | E |
Compressor model | LLZ024T4A |
Conexiune linie lichid [in] | 3/4 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 190 W |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.96 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Description | OP-LPOM120LLP02E |
Diametru ventilator [mm] | 500 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 500 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fază | 3 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 220 W |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | Da |
Lungime [mm] | 650 mm |
Lățime [mm] | 1835 mm |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM120LLP02E |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 70 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 50 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 3 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Number of receivers | 1 |
Număr de ventilatoare | 2 |
Product Name Description | Package unit |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 81 dBA |
Sursă de alimentare compresor [V] | 400/3/50 |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune 50Hz [V] | 360 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 440 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Tip | Optyma™ Plus P02 |
Tip condensator | J7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | Grătar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | Contrapresiune scăzută |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 360 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 440 V |
Versiune | P02 |
Vol intern bobină condensator | 1.97 mm³ |
Volum rezervor [L] | 10 L |
Înălțime totală [mm] | 966 mm |