Optyma™ Plus, OP-LPKM098LLP02E

114X3306

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii produs

Greutate brută 164 Kilogram
Greutate netă 138 Kilogram
Volume 73.83 Liter
EAN 5702424595364

 

Agenți frigorifici R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații LBP
Aprobare CE
Aprobare rezervor CE
EAC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cod electric E
Compressor High pressure volume (L) 0.5
Compressor Low pressure volume (L) 4.74 L
Compressor model LLZ018T4LQ9B
Condenser volume (L) 1.62
Conexiune linie lichid [in] 1/2 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 140 W
Controlul capacității Viteză fixă
Curent ventilator @ 50Hz [A] 1.6 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Denumire produs Package unit
Denumire produs dosar SCIP OPTYMA P02 G7 J7
Description OP-LPKM098LLP02E
Diametru ventilator [mm] 560 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 560 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fază 3
Filter Drier Volume (L) 0.35
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 72 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Injecție lichid Da
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 3.83
LRA 90 A
Lungime [mm] 531 mm
Lățime [mm] 1441 mm
MCC 16.9 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LPKM098LLP02E
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 40 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] 63 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 43 dBA
Nr. de faze (compresor) 3
Nr. de faze (ventilator) 1
Nr. dosar SCIP 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
Număr de ventilatoare 1
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 74 dBA
Receiver type Vertical
RLA 10.9 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Sursă de alimentare compresor [V] 400/3/50
Tehnologie Spirală
Tensiune 50Hz [V] 380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 415 V
Tip Optyma™ Plus P02
Tip condensator G7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator H3
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizare segment Contrapresiune scăzută
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Versiune P02
Vol intern bobină condensator 1.62 mm³
Volum rezervor [L] 6.2 L
Volume (L) 0.112 L
Înălțime totală [mm] 965 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality