Optyma™, OP-MCGC004TLA00G

114X0108

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii produs

Greutate brută 14.32 Kg
Greutate netă 13.118 Kg
Volume 52.881 Liter
EAN 5702428566308

 

Agenți frigorifici R134a
R513A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Aprobare CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Cod electric G
Compressor model TL4GX
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 27 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] 24 W
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.19 A
Curent ventilator @ 60Hz [A] 0.17 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 300 m³/h
Description OP-MCGC004TLA00G
Dimensiune lamă ventilator [mm] 172 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fază 1
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 5 W
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W] 5 W
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Model number OP-MCGC004TLA00G
Nr. de faze (compresor) 1
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Platformă viteză Fixed-speed
Product Name Description Bare unit
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 52 dBA
Regiune Africa
Asia
Europa
Orientul mijlociu
Pacific
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Sursă de alimentare compresor [V] 230/1/50
Tehnologie Reciprocare
Tensiune 50Hz [V] 220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 220 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max] 240 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min] 220 V
Tip Optyma™ A00
Tip condensator BG_1
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 220 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 240 V
Versiune A00

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality