Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX44e/565-4 L

114D16195

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Legacy BOCK ID: 16195

Detalii produs

Greutate brută 319.6 Kilogram
Greutate netă 255.6 Kilogram
Volume 1808.83 Liter

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Anti-vibration pads Yes
Cilindru 4
Clasă IP IP 66
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 550 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] 800 W
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 10400 m³/h
Debit de aer @ 60Hz [m³/h] 12600 m³/h
Denumire produs Bare unit
Description SHGX44e/565-4 L
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 3/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 7/8 in
Discharge connection size [mm] 22 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Family SHG L
Fază 3
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16195
Lungime [mm] 1043 mm
Lățime [mm] 1224 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX44e/565-4 L
Număr de ventilatoare 2
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Protecție motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sursă de alimentare compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Tehnologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tip SHGX44
Înălțime totală [mm] 796 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality