Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/315-4 SL

114D16112

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16112

Detalii produs

Greutate brută 246.8 Kilogram
Greutate netă 187.8 Kilogram
Volume 1808.83 Liter

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Anti-vibration pads Yes
Cilindru 4
Clasă IP IP 66
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 550 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] 800 W
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 9700 m³/h
Debit de aer @ 60Hz [m³/h] 12000 m³/h
Denumire produs Bare unit
Description SHGX34e/315-4 SL
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 1/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 5/8 in
Discharge connection size [mm] 16 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Family SHG L
Fază 3
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16112
Lungime [mm] 1043 mm
Lățime [mm] 1208 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX34e/315-4 SL
Număr de ventilatoare 2
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Protecție motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Sursă de alimentare compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Tehnologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TB No
Tip SHGX34
Înălțime totală [mm] 696 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality