BOCK, HGX12/30-4 SH CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16433

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, 16433

Detalii produs

Greutate brută 104.4 Kilogram
Greutate netă 95 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162567579

 

Agenți frigorifici R744
Anti-vibration pads No
Cilindru 2
Clasă IP IP 66
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Blind flange
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Blind flange
Culoare Blue (standard)
Denumire tip HGX12/30-4 SH CO2 T
Familie HG CO2 T Compressors
Fază 3
Frequency [Hz] 50
Grupă de produse Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16433
Length (mm) 500
Lățime [mm] 293 mm
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX12/30-4 SH CO2 T
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Oil type C170E
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protecție motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Screw-in valve No
Standard de aprobare No
Sursă de alimentare compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Tehnologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tip HGX12
Înălțime totală [mm] 338 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality