BOCK, HGX34e/255-2, Semi-hermetic suction gas cooled
097B16074
Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, 16074
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, 16074
Greutate brută | 104.2 Kilogram |
Greutate netă | 94.8 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162570944 |
Greutate brută | 104.2 Kilogram |
Greutate netă | 94.8 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162570944 |
Agenți frigorifici |
R134a R407C R513A |
Capacity regulator | No |
Cilindru | 4 |
Clasă IP | IP 66 |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Culoare | Blue (standard) |
Denumire tip | HGX34e/255-2 |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 3/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Familie | HG 2-pole Compressors |
Fază | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 16074 |
Length (mm) | 535 |
Lățime [mm] | 282 mm |
Marcă | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGX34e/255-2 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Standard de aprobare | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-420V Y -3- 50Hz |
Tehnologie | Semi-hermetic suction gas cooled |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HGX34e |
Înălțime totală [mm] | 318 mm |
Agenți frigorifici |
R134a R407C R513A |
Capacity regulator | No |
Cilindru | 4 |
Clasă IP | IP 66 |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Culoare | Blue (standard) |
Denumire tip | HGX34e/255-2 |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 3/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Familie | HG 2-pole Compressors |
Fază | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 16074 |
Length (mm) | 535 |
Lățime [mm] | 282 mm |
Marcă | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGX34e/255-2 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Standard de aprobare | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-420V Y -3- 50Hz |
Tehnologie | Semi-hermetic suction gas cooled |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HGX34e |
Înălțime totală [mm] | 318 mm |