BOCK, HAX22e/190-4, Semi-hermetic air cooled
097B16023
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16023
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16023
Greutate brută | 85.6 Kilogram |
Greutate netă | 76.2 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162571408 |
Greutate brută | 85.6 Kilogram |
Greutate netă | 76.2 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162571408 |
Agenți frigorifici |
R404A R407F R407A R448A R449A |
Anti-vibration pads | No |
Aplicații | LBP |
Cilindru | 2 |
Clasă IP | IP 44 |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Culoare | Blue (standard) |
Denumire tip | HAX22e/190-4 |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Familie | HG/HA compressors |
Fază | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 16023 |
Length (mm) | 524 |
Lățime [mm] | 303 mm |
Marcă | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/190-4 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Standard de aprobare | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Tehnologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HAX22e |
Înălțime totală [mm] | 315 mm |
Agenți frigorifici |
R404A R407F R407A R448A R449A |
Anti-vibration pads | No |
Aplicații | LBP |
Cilindru | 2 |
Clasă IP | IP 44 |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Culoare | Blue (standard) |
Denumire tip | HAX22e/190-4 |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Familie | HG/HA compressors |
Fază | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 16023 |
Length (mm) | 524 |
Lățime [mm] | 303 mm |
Marcă | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/190-4 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Standard de aprobare | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Tehnologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HAX22e |
Înălțime totală [mm] | 315 mm |