BOCK, HGX22e/160-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16010

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16010

Detalii produs

Greutate brută 84.3 Kilogram
Greutate netă 74.9 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162571538

 

Agenți frigorifici R513A
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
Anti-vibration pads No
Aplicații MBP
HBP
Cilindru 2
Clasă IP IP 66
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Culoare Blue (standard)
Denumire tip HGX22e/160-4 S
Dimensiune conexiune absorbție [in] 7/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 5/8 in
Discharge connection size [mm] 16 mm
Familie HG/HA compressors
Fază 3
Frequency [Hz] 50
Grupă de produse Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16010
Length (mm) 468
Lățime [mm] 242 mm
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/160-4 S
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protecție motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Standard de aprobare No
Suction connection size [mm] 22 mm
Sursă de alimentare compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Tehnologie Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tip HGX22e
Înălțime totală [mm] 315 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality