BOCK, HGX12P/75 S 2 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14680

Refrigerants: R404A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: MBP; HBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14680

Detalii produs

Greutate brută 58.4 Kilogram
Greutate netă 49 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162573112

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
Anti-vibration pads No
Aplicații MBP
HBP
Cilindru 2
Clasă IP IP 66
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Culoare Blue (standard)
Denumire tip HGX12P/75 S 2 LG
Dimensiune conexiune absorbție [in] 5/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1/2 in
Discharge connection size [mm] 12 mm
Familie LG compressors
Fază 3
Frequency [Hz] 50
Grupă de produse Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14680
Length (mm) 412
Lățime [mm] 223 mm
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX12P/75 S 2 LG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protecție motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 67 dBA
Putere acustică @ 60Hz [db(A)] 67 dBA
Standard de aprobare No
Suction connection size [mm] 16 mm
Sursă de alimentare compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Tehnologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tip HGX12P
Înălțime totală [mm] 281 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality