Agenți frigorifici |
R1234yf R1234ze R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R454C R455A R513A |
Anti-vibration pads |
No |
Capacity regulator |
No |
Cilindru |
6 |
Clasă IP |
IP 66 |
Comentarii racord refulare |
Standard |
Comentarii racord refulare |
Soldering |
Comentarii racord refulare |
Standard |
Comentarii racord refulare |
Soldering |
Culoare |
Blue (standard) |
Denumire produs dosar SCIP |
HG(X)56/….series |
Denumire tip |
HGX56e/995 S 30 LG |
Dimensiune conexiune absorbție [in] |
2 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] |
1 3/8 in |
Discharge connection size [mm] |
35 mm |
Familie |
LG compressors |
Fază |
3 |
Frequency [Hz] |
50 |
Grupă de produse |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Legacy BOCK ID |
14597 |
Length (mm) |
740 |
Lățime [mm] |
436 mm |
Marcă |
BOCK |
Max pressure (PS) - high side |
32 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX56e/995 S 30 LG |
Nr. dosar SCIP |
0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903 |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Oil type |
BOCKlub E55 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Protecție motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Standard de aprobare |
No |
Step protection for CR/SU |
No |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Suction connection size [mm] |
54 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Tehnologie |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tip |
HGX56e |
Înălțime totală [mm] |
436 mm |