BOCK, HGX56e/850 ML 18 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14594

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14594

Detalii produs

Greutate brută 216.8 Kilogram
Greutate netă 195 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162573310

 

Agenți frigorifici R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Cilindru 6
Clasă IP IP 66
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Culoare Blue (standard)
Denumire produs dosar SCIP HG(X)56/….series
Denumire tip HGX56e/850 ML 18 LG
Dimensiune conexiune absorbție [in] 2 1/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 3/8 in
Discharge connection size [mm] 35 mm
Familie LG compressors
Fază 3
Frequency [Hz] 50
Grupă de produse Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14594
Length (mm) 740
Lățime [mm] 436 mm
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX56e/850 ML 18 LG
Nr. dosar SCIP 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protecție motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Standard de aprobare No
Step protection for CR/SU No
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 54 mm
Sursă de alimentare compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Tehnologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tip HGX56e
Înălțime totală [mm] 436 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality