Sistem umed BasicGrip, 0.52 m², Conductivitate termică [W/mK]: 0.040
088X0054
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Distribuitor/multi BasicGrip 0,5 ㎡ - 35 mm cu izol.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Distribuitor/multi BasicGrip 0,5 ㎡ - 35 mm cu izol.
Greutate brută | 1.55 Kg |
Greutate netă | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Greutate brută | 1.55 Kg |
Greutate netă | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Arie de acoperire [m²] | 0.52 m² |
Conductivitate termică [W/mK] | 0.04 W/mK |
Description | Distribuitor/multi BasicGrip 0,5 ㎡ - 35 mm cu izol. |
Diametru conductă [mm] | 16 mm |
Forță de compresiune [kPa] | 5 KPa |
Grosime [mm] | 52 mm |
Grupă de produse | Wet System BasicGrip |
Lungime [mm] | 950 mm |
Lățime [mm] | 550 mm |
Material | Folie polistiren/polistiren |
Rezistență transmisie căldură [m²K/W] | 0.87 W/mK |
Tip | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |
Încărcare model [kN/m²] | 5 kNm |
Arie de acoperire [m²] | 0.52 m² |
Conductivitate termică [W/mK] | 0.04 W/mK |
Description | Distribuitor/multi BasicGrip 0,5 ㎡ - 35 mm cu izol. |
Diametru conductă [mm] | 16 mm |
Forță de compresiune [kPa] | 5 KPa |
Grosime [mm] | 52 mm |
Grupă de produse | Wet System BasicGrip |
Lungime [mm] | 950 mm |
Lățime [mm] | 550 mm |
Material | Folie polistiren/polistiren |
Rezistență transmisie căldură [m²K/W] | 0.87 W/mK |
Tip | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |
Încărcare model [kN/m²] | 5 kNm |