Sistem umed BasicGrip, 1.00 m²
088X0052
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Panou BasicGrip fără izolație
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Panou BasicGrip fără izolație
Greutate brută | 1.02 Kg |
Greutate netă | 1.02 Kg |
Volume | 12.182 Liter |
EAN | 5702420089430 |
Greutate brută | 1.02 Kg |
Greutate netă | 1.02 Kg |
Volume | 12.182 Liter |
EAN | 5702420089430 |
Arie de acoperire [m²] | 1 m² |
Description | Panou BasicGrip fără izolație |
Diametru conductă [mm] | 16 mm |
Grosime [mm] | 17 mm |
Grupă de produse | Wet System BasicGrip |
Lungime [mm] | 1000 mm |
Lățime [mm] | 1000 mm |
Material | Folie polistiren/polistiren |
Tip | BasicGrip Panels - No Insulation |
Arie de acoperire [m²] | 1 m² |
Description | Panou BasicGrip fără izolație |
Diametru conductă [mm] | 16 mm |
Grosime [mm] | 17 mm |
Grupă de produse | Wet System BasicGrip |
Lungime [mm] | 1000 mm |
Lățime [mm] | 1000 mm |
Material | Folie polistiren/polistiren |
Tip | BasicGrip Panels - No Insulation |