Oțel inoxidabil, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 12, 6 bar
088U0662
SSM Bundle 12+12
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
SSM Bundle 12+12
Greutate brută | 9.672 Kg |
Greutate netă | 8.533 Kg |
Volume | 22.446 Liter |
EAN | 5715162278703 |
Greutate brută | 9.672 Kg |
Greutate netă | 8.533 Kg |
Volume | 22.446 Liter |
EAN | 5715162278703 |
Conexiune supapă | Danfoss RA |
Debitmetru | Da |
Description | SSM Bundle 12+12 |
Diametru racord circuit 1 [mm] | 16 mm |
Dimensiuni racord | 3/4" |
Grupă de produse | Prepack |
Material | Oțel inoxidabil |
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 12 |
Presetare | Da |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
Presiune de încercare [bar] | 10 bar |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 0.6 bar |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 60 °C |
Tip | SSM manifold bundle |
Tipuri de conexiuni | Montare prin compresie |
Vană de purjare | Manual |
Conexiune supapă | Danfoss RA |
Debitmetru | Da |
Description | SSM Bundle 12+12 |
Diametru racord circuit 1 [mm] | 16 mm |
Dimensiuni racord | 3/4" |
Grupă de produse | Prepack |
Material | Oțel inoxidabil |
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 12 |
Presetare | Da |
Presiune de lucru [bar] [Max] | 6 bar |
Presiune de încercare [bar] | 10 bar |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 0.6 bar |
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 60 °C |
Tip | SSM manifold bundle |
Tipuri de conexiuni | Montare prin compresie |
Vană de purjare | Manual |