Covoare de încălzire, ECheat 150S, 150 W/m², 4.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L0557

Tip de cablu: Conductor monofilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 8.00

Detalii produs

Greutate brută 2.387 Kilogram
Greutate netă 1.56 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466118825

 

Adâncime pachet [mm] 145 mm
Aplicație Floor heating
Aprobare CE
Arie de acoperire [m²] 4 m²
Cablu rece Da
Cantitate cablu rece 2
Cantitate cablu rece conductor 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție IP a elementului IPX7
Compania certificatoare Intertek Semko
Culoare înveliș exterior Roșu
Descrierea produselor ECheat 150S
Description ECheat 150S 600W, 230V 0,5x8m
Diametrul cablului [mm] 2.5 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²] 1 mm²
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garanție [An] 20
Grosime [mm] 3 mm
Grupă de produse Heating Mats
Ignifug Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolație conductor FEP
Lungime covor [m] 8 m
Lungimea cablului rece [m] 3 m
Lățime covor [m] 0.5 m
Lățime pachet [mm] 145 mm
Nu conține plumb Da
Principiu de încălzire Rezistență în serie
Protecție UV Nu
Putere covor [W/m²] 150 W/m²
Putere de încălzire [W/m] 600 W
Rezistența cablului [Ohm] 88.2
Rezistență la deformare [N] 600 N
Rezistență la tracțiune [N] 120 N
Setare accesorii Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură de instalare [°C] [Min] -5 °C
Temperatură operare [°C] [Max] 110 °C
Temperatură repaus [°C] [Max] 120 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip ECheat 150S
Tip cablu rece DSWB
Tip de cablu Conductor monofilar
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Înveliș de protecție cablu Împletitură din cupru
Înveliș exterior PVDF
Înălțime pachet [mm] 605 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality