Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 8.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
088L0211
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 16.00
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 16.00
Greutate brută | 4.373 Kg |
Greutate netă | 4.148 Kg |
Volume | 38.365 Liter |
EAN | 5703466117835 |
Greutate brută | 4.373 Kg |
Greutate netă | 4.148 Kg |
Volume | 38.365 Liter |
EAN | 5703466117835 |
Adâncime pachet [mm] | 255 mm |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare | CE |
Arie de acoperire [m²] | 8 m² |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Descrierea produselor | ECmat 150T |
Description | ECmat 150T 1200W 230V 0.5x16m |
Diametrul cablului [mm] | 3 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanție [An] | 20 |
Grosime [mm] | 3.5 mm |
Grupă de produse | Heating Mats |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | FEP |
Lungime covor [m] | 16 m |
Lungimea cablului rece [m] | 4 m |
Lățime covor [m] | 0.5 m |
Lățime pachet [mm] | 255 mm |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Nu |
Putere covor [W/m²] | 150 W/m² |
Putere de încălzire [W/m] | 1200 W |
Rezistența cablului [Ohm] | 44 |
Rezistență la deformare [N] | 600 N |
Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
Setare accesorii | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 115 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 120 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | ECmat 150T |
Tip cablu rece | DTWB |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Înveliș exterior | PVDF |
Înălțime pachet [mm] | 590 mm |
Adâncime pachet [mm] | 255 mm |
Aplicație | Floor heating |
Aprobare | CE |
Arie de acoperire [m²] | 8 m² |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Descrierea produselor | ECmat 150T |
Description | ECmat 150T 1200W 230V 0.5x16m |
Diametrul cablului [mm] | 3 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanție [An] | 20 |
Grosime [mm] | 3.5 mm |
Grupă de produse | Heating Mats |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | FEP |
Lungime covor [m] | 16 m |
Lungimea cablului rece [m] | 4 m |
Lățime covor [m] | 0.5 m |
Lățime pachet [mm] | 255 mm |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Nu |
Putere covor [W/m²] | 150 W/m² |
Putere de încălzire [W/m] | 1200 W |
Rezistența cablului [Ohm] | 44 |
Rezistență la deformare [N] | 600 N |
Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
Setare accesorii | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 115 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 120 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | ECmat 150T |
Tip cablu rece | DTWB |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Înveliș exterior | PVDF |
Înălțime pachet [mm] | 590 mm |