ECL Comfort 210, Tensiune alimentare [V] CA: 207 - 244

087H3030

ECL COMFORT 210B/230 V

Detalii produs

Greutate brută 0.608 Kilogram
Greutate netă 0.395 Kilogram
Volume 4.737 Liter
EAN 5710104013220

 

Aprobare CE
Calitatea carcasei IP41
China RoHS compliance Out of scope
Comunicații ECL 485 Bus (neizolat galvanic)
Modbus (neizolat galvanic)
Consum electric [W] 5 W
Description ECL COMFORT 210B/230 V
Durata schimbare pe alimentare de rezervă [h] 72 ore
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frecvență tensiune de alimentare [Hz] 50 Hz
Funcții ACM Program antibacterie
Autoreglare
Influența temperaturii de retur
Funcții generale Funcții de alarmă
Exercițiu funcționare pompă de circulație
Exercițiu acționare vană de reglare
Posibilitate de supracontrol extern
Protecție la îngheț
Program vacanță
Rețea master-slave
Protecție motor
Conexiune telecomandă
Grupă de produse Electronic controllers
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime cablu senzori [mm] 200 mm
Nr de ieșiri de releu 4
Nr de ieșiri in 3 puncte pt comenzi servomotor 2
Nr de intrări de senzor 8 buc
Nr de intrări digitale 2
Numărul de circuite ACM 1
Numărul de circuite cu rezervoare ACM 1
Numărul de circuite de încălzire 2
Numărul de pompe 4
Numărul perioadelor zilnice de confort 3
Sarcina de ieșire servomotor [VA] 15 VA
Sarcina inductivă ieșire releu [A] 2 A
Sarcina ohmică ieșire releu [A] 4 A
Sensor cable length [m] 200 m
Setarea curbei de căldură pentru circuitul de încălzire 6 puncte
Pantă
Standard de aprobare Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC): 2004/108/CE
Imunitate: EN 61000-6-1:2007
Emisii: EN 61000-6-3:2007
Directiva privind tensiunea joasă (LVD) 2006/95/CE
EN 60730
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursa aplicație După cheia pentru aplicații ECL
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 244 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 207 V
Tensiune ieșire releu [V] AC 230 V
Tip ECL Comfort 210
Tip intrări digitale Încărcare 12 V posibilă
Tip releu de timp Săptămână
Tip senzori de temperatură Pt 1000, intrare configurabilă
UK RoHS compliance Out of scope
Umiditate ambiantă [% RH] [Max] 65 %

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality