Senzor de temperatură, MBT 5116, 70 mm, M,18x1.5, ISO 965

084Z7092

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Cablu, Dimensiune conexiune electrică: 3 fire

Detalii produs

Greutate brută 0.432 Kilogram
Greutate netă 0.195 Kilogram
Volume 1.463 Liter
EAN 5702423202188

 

Cantitate pe format de ambalaj 9 buc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP65
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Cablu
Denumire produs Senzor de temperatură
Denumire tip MBT 5116-C000-070-2013-500
Diametru tub de protecție [in] [Max] 0.945 in
Diametru tub de protecție [in] [Min] 0.551 in
Diametru tub de protecție [mm] [Max] 24 mm
Diametru tub de protecție [mm] [Min] 14 mm
Dimensiune conexiune de proces 18x1.5
Dimensiune conexiune electrică 3 fire
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Schimbabil
Interval de temperatură [°F] [Max] 1112 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temp. cablu [°C] [Max] 150 °C
Interval temp. cablu [°C] [Min] -40 °C
Interval temperatură [°C] [Max] 600 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Interval temperatură cablu [°F] [Max] 302 °F
Interval temperatură cablu [°F] [Min] -40 °F
Lungime cablu [in] 19.7 in
Lungime cablu [m] 0.5 m
Lungime inserție [in] 2.76 in
Lungime inserție [mm] 70 mm
Material conexiune de proces AISI 316 Ti
Material racord AISI 316 Ti
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Nr. dosar SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Numărul de terminale [buc] 3 buc
Rezistență element senzor [Ohm] 100
Semnal de ieșire Ohm
Standard conexiune de proces ISO 965
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C] 75 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 167 °F
Tip MBT 5116
Tip conexiune de proces M
Tip de cablu Poliofelină, ecranat
Tip de racord M
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality