Senzor de temperatură, MBT 3560, 100 mm, G,1/2
084Z4044
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 Ti
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 Ti
Greutate brută | 0.214 Kg |
Greutate netă | 0.166 Kg |
Volume | 0.69 Liter |
EAN | 5702423206506 |
Greutate brută | 0.214 Kg |
Greutate netă | 0.166 Kg |
Volume | 0.69 Liter |
EAN | 5702423206506 |
Cantitate pe format de ambalaj | 13 buc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Clasa carcasei | IP65 |
Con. electrică tată/mamă | Tată şi mamă |
Conexiune de proces tată/mamă | TATĂ |
Conexiune electrică | Angular connector |
Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
Denumire produs dosar SCIP | Sensor MBT 3560 |
Denumire tip | MBT 3560-0001-0100-12-420 |
Diametru tub de protecție [in] | 0.31 in |
Diametru tub de protecție [mm] | 8 mm |
Dimensiune conexiune de proces | 1/2 |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 9 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element senzor [buc] | 1 buc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserție senzor | Fixat |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 392 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval setare traductor [°C] [Max] | 200 °C |
Interval setare traductor [°C] [Min] | -50 °C |
Interval setare traductor [°F] [Max] | 392 °F |
Interval setare traductor [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 200 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Lungime extensie [in] | 1.3 in |
Lungime extensie [mm] | 33 mm |
Lungime inserție [in] | 3.94 in |
Lungime inserție [mm] | 100 mm |
Material conexiune de proces | Oţel inoxidabil |
Material racord | Oţel inoxidabil |
Material tub de protecție | AISI 316 Ti |
Nr. dosar SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Product Name Description | Senzor de temperatură |
Rezistență element senzor [Ohm] | 1000 |
Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
Standard conexiune de proces | ISO 228-1-A |
Standard de conexiune | ISO 228 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 85 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 185 °F |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 10 V |
Tip | MBT 3560 |
Tip conexiune de proces | G |
Tip de racord | G |
Tip element senzor | Pt |
Tip inserție | Fixat |
Tip traductor | Integrat |
Toleranță element senzor |
|
UK RoHS compliance | Yes |
Cantitate pe format de ambalaj | 13 buc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Clasa carcasei | IP65 |
Con. electrică tată/mamă | Tată şi mamă |
Conexiune de proces tată/mamă | TATĂ |
Conexiune electrică | Angular connector |
Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
Denumire produs dosar SCIP | Sensor MBT 3560 |
Denumire tip | MBT 3560-0001-0100-12-420 |
Diametru tub de protecție [in] | 0.31 in |
Diametru tub de protecție [mm] | 8 mm |
Dimensiune conexiune de proces | 1/2 |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 9 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element senzor [buc] | 1 buc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserție senzor | Fixat |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 392 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval setare traductor [°C] [Max] | 200 °C |
Interval setare traductor [°C] [Min] | -50 °C |
Interval setare traductor [°F] [Max] | 392 °F |
Interval setare traductor [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 200 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Lungime extensie [in] | 1.3 in |
Lungime extensie [mm] | 33 mm |
Lungime inserție [in] | 3.94 in |
Lungime inserție [mm] | 100 mm |
Material conexiune de proces | Oţel inoxidabil |
Material racord | Oţel inoxidabil |
Material tub de protecție | AISI 316 Ti |
Nr. dosar SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Product Name Description | Senzor de temperatură |
Rezistență element senzor [Ohm] | 1000 |
Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
Standard conexiune de proces | ISO 228-1-A |
Standard de conexiune | ISO 228 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 85 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 185 °F |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 10 V |
Tip | MBT 3560 |
Tip conexiune de proces | G |
Tip de racord | G |
Tip element senzor | Pt |
Tip inserție | Fixat |
Tip traductor | Integrat |
Toleranță element senzor |
|
UK RoHS compliance | Yes |