Senzor de temperatură, MBT 5260, 30 mm, M,14x1.5

084Z2061

Interval temperatură [°C]: -40 - 135, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Baionetă, Dimensiune conexiune electrică: 4 pini

Detalii produs

Greutate brută 0.057 Kilogram
Greutate netă 0.053 Kilogram
Volume 0.128 Liter
EAN 5702423292295

 

Cantitate pe format de ambalaj 40 buc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP65
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Baionetă
Conexiune electrică standard DIN 72585
Denumire produs Senzor de temperatură
Denumire tip MBT 5260-0140-030-580
Diametru tub de protecție [in] 0.165 in
Diametru tub de protecție [mm] 4.2 mm
Dimensiune conexiune de proces 14x1.5
Dimensiune conexiune electrică 4 pini
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Fixat
Interval de temperatură [°F] [Max] 275 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 135 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
Lungime inserție [in] 1.18 in
Lungime inserție [mm] 30 mm
Material conexiune de proces Oţel inoxidabil
Material racord Oţel inoxidabil
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Nr. dosar SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Rezistență element senzor [Ohm] 1000
Semnal de ieșire Ohm
Standard conexiune de proces ISO 965
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Temperatură ambiantă max. [°C] 125 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 257 °F
Tip MBT 5260
Tip conexiune de proces M
Tip de racord M
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality