Senzor de temperatură, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

084Z2043

Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Dimensiune conexiune electrică: Pg 11

Detalii produs

Greutate brută 0.196 Kilogram
Greutate netă 0.193 Kilogram
Volume 0.176 Liter
EAN 5702423289516

 

Cantitate pe format de ambalaj 20 buc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP65
Con. electrică tată/mamă Tată şi mamă
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Angular connector
Conexiune electrică standard EN 175301-803-A
Denumire produs Senzor de temperatură
Denumire tip MBT 5310-00-060-800
Diametru tub de protecție [in] 0.315 in
Diametru tub de protecție [mm] 8 mm
Dimensiune conexiune de proces 1/2
Dimensiune conexiune electrică Pg 11
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fire [buc] 4 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Fixat
Interval de temperatură [°F] [Max] 392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 200 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime inserție [in] [Max] 2.36 in
Lungime inserție [in] [Min] 1.89 in
Lungime inserție [mm] [Max] 60 mm
Lungime inserție [mm] [Min] 48 mm
Material conexiune de proces Oţel inoxidabil
Material racord Oţel inoxidabil
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Note privind conexiunea 2 + 2 terminale
Nr. dosar SCIP 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Numărul de terminale [buc] 4 buc
Rezistență element senzor [Ohm] 100
Semnal de ieșire Ohm
Standard conexiune de proces ISO 228-1-A
Standard de conexiune ISO 228
Standard element senzor EN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C] 125 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 257 °F
Tip MBT 5310
Tip conexiune de proces G
Tip de racord G
Tip element senzor Pt
Tip inserție Variabil
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality