Senzor nivel lichid, AKS 4100 U, Versiune coaxială

084H4528

Design: Versiune coaxială, Piese incluse: HMI nu este inclus, Dimensiuni racord [in]: 3/4, Tip de racord: NPT, Lungime inserție [mm]: 1651, Tensiune alimentare [V] CC: 14 - 30

Detalii produs

Greutate brută 7.683 Kilogram
Greutate netă 4.4 Kilogram
Volume 62.569 Liter
EAN 5702428415071

 

Accesorii produs Liq. level switch accessories
Agenți frigorifici R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Aprobare CE
LLC CDC TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
CE evaluated Yes
Clasa carcasei IP67
Consum electric [W] 0.7 W
Denumire produs Senzor nivel lichid
Descrierea produselor Senzor nivel lichid
Design Versiune coaxială
Dimensiuni racord [in] 3/4
Formatul ambalajului Pachet unic
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -76 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 80 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 176 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 100 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -60 °C
Lungime inserție [in] 65 in
Lungime inserție [mm] 1651 mm
Piese incluse HMI nu este inclus
Presiune maximă de lucru [bar] 100 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 1450 psig
Rezistență sarcină max. [Ohm] 500
Semnal de ieșire [mA] [Max] 20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min] 4 mA
Servisabil Liq. level switch spare parts
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Tensiune alimentare [V] CC [Max] 30 V
Tensiune alimentare [V] CC [Min] 14 V
Tip AKS 4100 U
Tip de racord NPT

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality