Control aparat refrig. (TXV), EKC 202D1

084B8654

Funcție: Temp., Aplicaţii multiple, 4 relee, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Tip de comunicare: MODBUS opţional; LON opţional,, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 30

Detalii produs

Greutate brută 0.202 Kilogram
Greutate netă 0.179 Kilogram
Volume 0.375 Liter
EAN 5702428182461

 

Accesorii produs Electron. control accessories
Afișaj - opțiune EKA 163A
EKA 164A
Afișare frontală Da
Aprobare C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 30 buc
China RoHS compliance Out of scope
Domeniu de aplicare Control refrigerare
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet industrial
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție Temp., Aplicaţii multiple, 4 relee
Grupă de produse Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Informații suplimentare Fără fişe de conexiuni
Număr max. de compresoare 1 buc
Număr max. de vaporizatoare 1 buc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Control aparat refrig. (TXV)
Putere consumată [VA] 2.5 VA
Servisabil nu
Spec. Setări din fabrică Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temp. Suport senzor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip EKC 202D1
Tip controler Refrig. Controler (Temp.)
Tip de comunicare LON opţional,
MODBUS opţional
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality