Control aparat refrig. (TXV), EKC 202C

084B8553

Funcție: 4 ieşiri, 2 senzori de temp., Dl, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Tip de comunicare: MODBUS opţional; LON opţional,, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 18

Detalii produs

Greutate brută 0.366 Kilogram
Greutate netă 0.202 Kilogram
Volume 1.06 Liter
EAN 5702428135665

 

Accesorii produs Electron. control accessories
Afișare frontală Da
Aprobare C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 18 buc
China RoHS compliance Out of scope
Domeniu de aplicare Control refrigerare
Echipament Senzori NTC (2x)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție 4 ieşiri, 2 senzori de temp., Dl
Grupă de produse Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Număr max. de compresoare 1 buc
Număr max. de vaporizatoare 1 buc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Control aparat refrig. (TXV)
Putere consumată [VA] 2.5 VA
Servisabil nu
Spec. Setări din fabrică SENZOR NTC
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temp. Suport senzor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip EKC 202C
Tip controler Controler refrigerare
Tip de comunicare LON opţional,
MODBUS opţional
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality