Controler carcasă/cameră (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4082

Funcție: AKV, Pe, 5 relee, Caracteristici produs: Control injector S2; Conformitate CO2; Semnal Pe, Tip de comunicare: MODBUS; LON opţional, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Detalii produs

Greutate brută 0.513 Kilogram
Greutate netă 0.325 Kilogram
Volume 1.977 Liter
EAN 5702428523622

 

Afișare frontală nu
Aprobare C-TICK
CE
Cantitate pe format de ambalaj 10 buc
Caracteristici produs Conformitate CO2
Semnal Pe
Control injector S2
China RoHS compliance Out of scope
Comunicare integrată MODBUS
Conexiune senzor Borne cu șurub
Domeniu de aplicare Control refrigerare
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție AKV, Pe, 5 relee
Grupă de produse Evaporator and room control
Ieșiri analogice (AO) [pc] 1 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc] 6 buc
In scope of WEEE Yes
Intrări analogice (AI) [pc] 6 buc
Intrări digitale (DI) [pc] 3 buc
Număr max. de vaporizatoare 1 buc
Opțiune card comunicații LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pres. suport traductor Raţiometric
Product Name Description Controler carcasă/cameră (EEV)
Produs identic 084B4182
Putere consumată [VA] 5 VA
Temp. Suport senzor NTC 5000
PTC 1000
Pt 1000
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 115 V
Tip AK-CC55 Single Coil
Tip controler Contr. carcasă Bobină unică
Tip de comunicare MODBUS
LON opţional
Tip ieșire valvă AKV
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality