Controler carcasă/cameră (EEV), AK-CC55 Compact

084B4081

Funcție: TXV/AKV, Pe, 3 relee, Caracteristici produs: Control injector S2; Conformitate CO2; Semnal Pe, Tip de comunicare: MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Detalii produs

Greutate brută 380 Gram
Greutate netă 226 Gram
Volume 2.018 Liter
EAN 5702428523615

 

Afișare frontală nu
Aprobare C-TICK
CE
Cantitate pe format de ambalaj 10 buc
Caracteristici produs Conformitate CO2
Semnal Pe
Control injector S2
China RoHS compliance Out of scope
Comunicare integrată MODBUS
Conexiune senzor Borne cu șurub
Domeniu de aplicare Control refrigerare
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție TXV/AKV, Pe, 3 relee
Grupă de produse Evaporator and room control
Ieșiri analogice (AO) [pc] 1 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc] 4 buc
In scope of WEEE Yes
Intrări analogice (AI) [pc] 5 buc
Intrări digitale (DI) [pc] 1 buc
Număr max. de vaporizatoare 1 buc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pres. suport traductor Raţiometric
Product Name Description Controler carcasă/cameră (EEV)
Produs identic 084B4181
Putere consumată [VA] 5 VA
Temp. Suport senzor NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 115 V
Tip AK-CC55 Compact
Tip controler Contr. carcasă Compact
Tip de comunicare MODBUS
Tip ieșire valvă AKV/TEV
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality