AME 110/120 NL 0-10V, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 10.00 m

082H8089

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AME 120 NL, 24 V, 5 mm, servomotor pentru reglaj modulant pentru AB-QM DN 10-32

Detalii produs

Greutate brută 0.763 Kilogram
Greutate netă 0.763 Kilogram
Volume 1.93 Liter
EAN 5702421561522

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM DN 10-32
Cursa [mm] 5 mm
Denumire produs dosar SCIP AMI. AME/AMV (1)
Description AME 120 NL, 24 V, 5 mm, servomotor pentru reglaj modulant pentru AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grad de protecție IP IP 42
Grupă de produse Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime cablu [m] 10 m
Nr. dosar SCIP 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
Semnal intrare comandă Y (mA) 0(4) - 20 mA
Semnal intrare comandă Y (V) 0(2) - 10 V
Standard de aprobare EC EN 60730
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Tip AME 110/120 NL 0-10V
Tip de semnal de comandă Modulație
UK RoHS compliance Out of scope
Viteza axului [s/mm] 12 s/mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality