Servomotor electric AMB-Y, 150 Nm

082G7398

AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200

Detalii produs

Greutate brută 5.856 Kilogram
Greutate netă 5.1 Kilogram
Volume 15.028 Liter
EAN 5702428928793

 

Aplicație Încălzire și răcire
Calitatea carcasei IP66
China RoHS compliance Out of scope
Cuplu de operare [Nm] 150 Nm
Description AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200
Eticheta produsului Yes
Frecvență [Hz] 50/60
Funcție Pornit/Oprit
Grupă de produse Butterfly valves accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator de poziție Da
Orientarea de montaj cu excepția limitelor inferioare
Standard de aprobare Directiva EMC, 2004/108/CE: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 55 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -10 °C
Tip Electric actuator AMB-Y
Tip de operare electric / manual
Tipuri de conexiuni Flanșă pentru reductor
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality