AMZ 113, 13.00 m³/h, Rp 1

082G5414

AMZ 113 PORNIT/OPRIT 3 căi cu filet int. 24V DN25

Detalii produs

Greutate brută 2.04 Kilogram
Greutate netă 1.913 Kilogram
Volume 3.807 Liter
EAN 5710104079981

 

Agent de lucru alternativ Apă de circulație
Agent de lucru alternativ 2 Apă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Încălzire centrală rezidențială și comercială
Aplicație alternativă VSP Centrale energetice solare
China RoHS compliance Out of scope
Cuplu de operare [Nm] 10 Nm
Denumire produs dosar SCIP 082G5414
Description AMZ 113 PORNIT/OPRIT 3 căi cu filet int. 24V DN25
Diametru [mm] 25 mm
Dimensiuni racord Rp 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupă de produse Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materialul bilei pentru vană CW 614 N UNI EN 12164
Materialul carcasei vanei CW 617 N UNI EN 12165
Materialul tijei vanei CW 614 N UNI EN 12164
Nr. dosar SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Numărul de căi 3
Poziția axului Fără
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] 6 bar
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] 6 bar
Presiune nominală [bar] 40 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 110 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip AMZ 113
Tipuri de conexiuni filet interior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 13 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality