Motoare electrice, AMV 658 SU, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Tensiune alimentare [V] CC: 230
082G3447
AMV 658 SU 230V
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AMV 658 SU 230V
Greutate brută | 9.691 Kg |
Greutate netă | 9.691 Kg |
Volume | 18.522 Liter |
EAN | 5710104037349 |
Greutate brută | 9.691 Kg |
Greutate netă | 9.691 Kg |
Volume | 18.522 Liter |
EAN | 5710104037349 |
Aplicație | HD Termoficare |
Arc jos (retur) | Nu |
Arc sus | Da |
Calitatea carcasei | IP54 |
Clasa de protecție | II |
Consum electric [W] | 36 W |
Cursa [mm] | 50 mm |
Denumire produs dosar SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Description | AMV 658 SU 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feedback de poziție | nu - potențiometru necesar |
Forța de închidere [N] | 2000 N |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Funcție de siguranță | Da |
Grupă de produse | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Operare manuală | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CC | 230 V |
Tip | AMV 658 SU |
Tip de semnal de comandă | În 3 puncte |
Tip de servomotor | Electric |
Tipul vitezei | Standard |
Viteză servomotor [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Aplicație | HD Termoficare |
Arc jos (retur) | Nu |
Arc sus | Da |
Calitatea carcasei | IP54 |
Clasa de protecție | II |
Consum electric [W] | 36 W |
Cursa [mm] | 50 mm |
Denumire produs dosar SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Description | AMV 658 SU 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feedback de poziție | nu - potențiometru necesar |
Forța de închidere [N] | 2000 N |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Funcție de siguranță | Da |
Grupă de produse | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Operare manuală | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CC | 230 V |
Tip | AMV 658 SU |
Tip de semnal de comandă | În 3 puncte |
Tip de servomotor | Electric |
Tipul vitezei | Standard |
Viteză servomotor [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |