AMV 25, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 15.00 mm

082G3023

AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N

Detalii produs

Greutate brută 1.638 Kg
Greutate netă 1.6 Kg
Volume 3.24 Liter
EAN 5702421513101

 

Aplicație HVAC
Arc jos (retur) Nu
Arc sus Nu
Calitatea carcasei IP54
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție II
Consum electric [W] 2 W
Cursa [mm] 15 mm
Denumire produs dosar SCIP AMV(E) 20 - 35
Description AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de poziție nu - potențiometru necesar
Forța de închidere [N] 1000 N
Funcție de siguranță Nu
Grupă de produse Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Nr. dosar SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Operare manuală Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Timpul de rotație [s] 0 "
Tip AMV 25
Tip de semnal de comandă În 3 puncte
Tip de servomotor Electric
Tipul vitezei Standard
UK RoHS compliance Out of scope
Viteză servomotor [s/mm] 11 s/mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality