Motoare electrice, AME 20, Tensiune alimentare [V] CA: 24

082G3015

AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N

Detalii produs

Greutate brută 1.538 Kilogram
Greutate netă 1.518 Kilogram
Volume 3.368 Liter
EAN 5702421510636

 

Aplicație Termoficare
Arc jos (retur) Nu
Arc sus Nu
Calitatea carcasei IP54
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție III
Consum electric [W] 4 W
Cursa [mm] 10 mm
Denumire produs dosar SCIP AMV(E) 20 - 35
Description AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de poziție Da
Forța de închidere [N] 450 N
Funcție de siguranță Nu
Grupă de produse Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Nr. dosar SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Operare manuală Da
Semnal intrare comandă Y (mA) 0(4) - 20 mA
Semnal intrare comandă Y (V) 0(2) - 10 V
Semnal intrare comandă Y [mA], impedanță [Ohm] 500
Semnal intrare comandă Y [V], impedanță [kOhm] 24 kOhm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Timpul de rotație [s] 0 "
Tip AME 20
Tip de semnal de comandă Modulație / 3 puncte
Tip de servomotor Electric
Tipul vitezei Standard
UK RoHS compliance Out of scope
Viteză servomotor [s/mm] 15 s/mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality