Motoare electrice, AMV 23, Tensiune alimentare [V] CA: 230

082G3009

AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N

Detalii produs

Greutate brută 1.894 Kg
Greutate netă 1.874 Kg
Volume 3.347 Liter
EAN 5702421510575

 

Aplicație Termoficare
Arc jos (retur) Da
Arc sus Nu
Calitatea carcasei IP54
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție II
Consum electric [W] 7 W
Cursa [mm] 10 mm
Denumire produs dosar SCIP AMV(E) 23
Description AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de poziție nu - potențiometru necesar
Forța de închidere [N] 450 N
Frecvență [Hz] 50/60
Funcție de siguranță Da
Grupă de produse Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Nr. dosar SCIP 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
Operare manuală Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Timpul de rotație [s] 0 "
Tip AMV 23
Tip de semnal de comandă În 3 puncte
Tip de servomotor Electric
Tipul vitezei Standard
UK RoHS compliance Out of scope
Viteză servomotor [s/mm] 15 s/mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality