Motoare electrice, AME 86, Tensiune alimentare [V] CA: 24

082G1462

AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

Detalii produs

Greutate brută 11.038 Kg
Greutate netă 11.038 Kg
Volume 24.29 Liter
EAN 5702421514009

 

Aplicație HD HVAC și DH
Arc jos (retur) Nu
Arc sus Nu
Calitatea carcasei IP54
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție II
Consum electric [W] 25 W
Cursa [mm] 40 mm
Denumire produs dosar SCIP AMV(E) 85/86
Description AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de poziție Da
Forța de închidere [N] 5000 N
Funcție de siguranță Nu
Grupă de produse Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Nr. dosar SCIP 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Operare manuală Da
Semnal intrare comandă Y (mA) 0(4) - 20 mA
Semnal intrare comandă Y (V) 0(2) - 10 V
Semnal intrare comandă Y [mA], impedanță [Ohm] 500
Semnal intrare comandă Y [V], impedanță [kOhm] 50 kOhm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Timpul de rotație [s] 0 "
Tip AME 86
Tip de semnal de comandă Modulație / 3 puncte
Tip de servomotor Electric
Tipul vitezei Rapid
UK RoHS compliance Out of scope
Viteză servomotor [s/mm] 3 s/mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality