Motoare electrice, AMV 85, Tensiune alimentare [V] CA: 24

082G1450

AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Detalii produs

Greutate brută 10.66 Kilogram
Greutate netă 10.582 Kilogram
Volume 24.29 Liter
EAN 5702421507582

 

Aplicație HD HVAC și DH
Arc jos (retur) Nu
Arc sus Nu
Calitatea carcasei IP54
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție II
Consum electric [W] 11 W
Cursa [mm] 40 mm
Denumire produs dosar SCIP AMV(E) 85/86
Description AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de poziție nu - potențiometru necesar
Forța de închidere [N] 5000 N
Funcție de siguranță Nu
Grupă de produse Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Nr. dosar SCIP 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Operare manuală Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Timpul de rotație [s] 0 "
Tip AMV 85
Tip de semnal de comandă În 3 puncte
Tip de servomotor Electric
Tipul vitezei Standard
UK RoHS compliance Out of scope
Viteză servomotor [s/mm] 8 s/mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality