Motoare electrice, ABV, Tensiune alimentare [V] CA: 230

082F6003

ABV NC-220V

Detalii produs

Greutate brută 0.32 Kg
Greutate netă 0.308 Kg
Volume 0.5 Liter
EAN 5702421510100

 

Aplicație temperatura pe tur
Arc jos (retur) Nu
Arc sus Nu
Calitatea carcasei IP41
China RoHS compliance Out of scope
Consum electric [W] 9 W
Denumire produs dosar SCIP ABV NC
Description ABV NC-220V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecvență [Hz] 50/60
Funcție de siguranță Nu
Grupă de produse Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Nr. dosar SCIP 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
Operare manuală Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 60 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip ABV
Tip de semnal de comandă În 2 puncte
Tip de servomotor Termopneumatic
Tipul vitezei Standard
UK RoHS compliance Out of scope
Viteză servomotor [s/mm] 540 s/mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality