Motoare electrice, ABV, Tensiune alimentare [V] CA: 230

082F0001

ABV NO-220V AKT

Detalii produs

Greutate brută 0.32 Kilogram
Greutate netă 0.308 Kilogram
Volume 0.541 Liter
EAN 5702421509289

 

Aplicație temperatura pe tur
Arc jos (retur) Nu
Arc sus Nu
Calitatea carcasei IP41
China RoHS compliance Out of scope
Consum electric [W] 9 W
Description ABV NO-220V AKT
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecvență [Hz] 50/60
Funcție de siguranță Nu
Grupă de produse Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Nr. dosar SCIP 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Operare manuală Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 60 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Timpul de rotație [s] 0 "
Tip ABV
Tip de semnal de comandă În 2 puncte
Tip de servomotor Termopneumatic
Tipul vitezei Standard
UK RoHS compliance Out of scope
Viteză servomotor [s/mm] 540 s/mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality