AK-RC 205C, Controler cameră depozitare la rece
080Z5002
Funcție: Managementul camerelor reci, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Funcție: Managementul camerelor reci, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
Greutate brută | 1.642 Kilogram |
Greutate netă | 1.342 Kilogram |
Volume | 6.975 Cubic decimeter |
EAN | 5715162444214 |
Greutate brută | 1.642 Kilogram |
Greutate netă | 1.342 Kilogram |
Volume | 6.975 Cubic decimeter |
EAN | 5715162444214 |
Afișaj - opțiune | Yes |
Aprobare |
CE RoHS |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP65 |
Domeniu de aplicare | Unitate condensare |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] |
50 Hz 50/60 Hz |
Funcție | Managementul camerelor reci |
Grupă de produse | Evaporator and room control |
Product Name Description | Controler cameră depozitare la rece |
Putere consumată [VA] | 6.3 VA |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | AK-RC 205C |
Tip controler | Control. Optyma 1 fază (2HP) |
Tip de comunicare | RS485 Modbus |
Tip ieșire valvă | (TXV) |
Afișaj - opțiune | Yes |
Aprobare |
CE RoHS |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP65 |
Domeniu de aplicare | Unitate condensare |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] |
50 Hz 50/60 Hz |
Funcție | Managementul camerelor reci |
Grupă de produse | Evaporator and room control |
Product Name Description | Controler cameră depozitare la rece |
Putere consumată [VA] | 6.3 VA |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | AK-RC 205C |
Tip controler | Control. Optyma 1 fază (2HP) |
Tip de comunicare | RS485 Modbus |
Tip ieșire valvă | (TXV) |