Modul putere de rezervă, EKE 2U

080G5555

Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tensiune alimentare [V] CC: 24, Aprobare: UL; RoHS; CE, Ieșire/fază curent max. [A]: 2, Utilizat pentru produs: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Formatul ambalajului: Pachet multiplu

Detalii produs

Greutate brută 0.3 Kg
Greutate netă 0.25 Kg
Volume 0.829 Liter
EAN 5714279874402

 

Accesorii produs Electron. control accessories
Afișaj - opțiune Fără
Afișare frontală nu
Aprobare CE
RoHS
UKCA
UL
Cantitate pe format de ambalaj 24 buc
Caracteristici produs Putere de rezervă pentru până la 2 EKE 1
LED-uri afișare stare: Încărcare
LED-uri afișare stare: Eșuat
LED-uri afișare stare: Pregătit
LED-uri afișare stare: Înlocuire
Sursă de alimentare partajată
Detectare stare de funcționare
Stare semnal de ieșire: Încărcare
Stare semnal de ieșire: Eșuat
Stare semnal de ieșire: Pregătit
Stare semnal de ieșire: Înlocuire
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Grupă de produse Electronic controllers
Ieșire/fază curent max. [A] 2 A
Ieșiri analogice (AO) [pc] 0 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc] 1 buc
In scope of WEEE and contain batteries No
Informații suplimentare Maximum nominal output current
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -25 °C
Intrări analogice (AI) [pc] 0 buc
Intrări digitale (DI) [pc] 0 buc
Limbă produs Engleză
Metodă de montare Şină DIN
Notă clasificare carcasă IP40 pentru carcasă
Nr de intrări de senzor 0 buc
Nr senzori de temperatură 0
Nr. dosar SCIP a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Număr de senzori de presiune 0
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Modul putere de rezervă
Putere consumată [VA] 15 VA
Rezervă baterie [V] CC 24 V
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Tensiune alimentare [V] CC 24 V
Tip EKE 2U
Tip de comunicare Digital output
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizat pentru produs EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality