Controler superîncălzire, EKE 1C

080G5400

Intrări digitale (DI) [pc]: 2, Intrări analogice (AI) [pc]: 2, Suport senzor presiune: Măsurător de raport 0,5 – 4 V CC, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Număr de senzori de presiune: 3, Tip de comunicare: CANBUS

Detalii produs

Greutate brută 0.292 Kilogram
Greutate netă 0.165 Kilogram
Volume 1.845 Liter
EAN 5702428964333

 

Accesorii produs Electron. control accessories
Afișaj - opțiune MMIGRS2
Afișare frontală nu
Aprobare C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 16 buc
Caracteristici produs Management alarme
Semnal de capacitate de la master
Secvență dezghețare
Referință ext., control temp/SH
Funcții de limitare
Operare manuală
Preset OD
Instalație reversibilă cu 1 EXV
Mod service
Pornire
Referință supraîncălzire
Unitate acționare supapă: referință DE
China RoHS compliance Out of scope
Configurație senzor temp. S2, S3 și S4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Grupă de produse Electronic valve control
Ieșiri digitale (DO) [pc] 1 buc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Informații suplimentare Shared power supply
Signal share via hardwire
Instrumente de programare Koolprog
Intrări analogice (AI) [pc] 2 buc
Intrări digitale (DI) [pc] 2 buc
Limbă produs Chineză
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Portugheză
Rusă
Spaniolă
Metodă de montare Şină DIN
Notă clasificare carcasă IP40 pentru carcasă
Număr de senzori de presiune 3
Opțiune gateway MMIMYK
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Controler superîncălzire
Rezervă baterie [V] CC [Max] 24 V
Rezervă baterie [V] CC [Min] 18 V
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Suport senzor presiune Măsurător de raport 0,5 – 4 V CC
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. Suport senzor NTC10000
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Tensiune alimentare [V] CC 24 V
Tip EKE 1C
Tip de comunicare CANBUS
Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Tip ieșire valvă CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Tip intrări analogice Tensiune
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality