Accesorii produs |
Electron. control accessories |
Afișaj - opțiune |
MMIGRS2 |
Afișare frontală |
nu |
Aprobare |
C-TICK CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj |
16 buc |
Caracteristici produs |
Management alarme Semnal de capacitate de la master Secvență dezghețare Referință ext., control temp/SH Funcții de limitare Operare manuală Preset OD Instalație reversibilă cu 1 EXV Mod service Pornire Referință supraîncălzire Unitate acționare supapă: referință DE |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Configurație senzor temp. |
S2 și S3 sau S4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] |
50/60 Hz |
Grupă de produse |
Electronic valve control |
Ieșiri digitale (DO) [pc] |
1 buc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Informații suplimentare |
Shared power supply Signal share via hardwire |
Instrumente de programare |
Koolprog |
Intrări analogice (AI) [pc] |
2 buc |
Intrări digitale (DI) [pc] |
2 buc |
Limbă produs |
Chineză Engleză Franceză Germană Italiană Portugheză Rusă Spaniolă |
Metodă de montare |
Şină DIN |
Notă clasificare carcasă |
IP40 pentru carcasă |
Nr senzori de temperatură |
2 |
Număr de senzori de presiune |
1 |
Opțiune gateway |
MMIMYK |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Controler superîncălzire |
Rezervă baterie [V] CC [Max] |
24 V |
Rezervă baterie [V] CC [Min] |
18 V |
Servisabil |
nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Suport senzor presiune |
Măsurător de raport 0,5 – 4 V CC |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temp. Suport senzor |
NTC10000 |
Tensiune alimentare [V] CA |
24 V |
Tensiune alimentare [V] CC |
24 V |
Tip |
EKE 1B |
Tip de comunicare |
Modbus RS485 RTU RJ11 (CAN) to User Interface |
Tip ieșire valvă |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 0 CCMT 1 CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 4 CCMT 42 CCMT 8 CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C ETS 5M ETS 6 KVS 15 KVS 2C KVS 3C KVS 42 KVS 5C |
Tip intrări analogice |
Tensiune |
UK RoHS compliance |
Out of scope |