Controler program., 15 relee, MCX15B2

080G0328

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24 - 230, Tip de comunicare: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 8

Detalii produs

Greutate brută 1.039 Kilogram
Greutate netă 0.655 Kilogram
Volume 4.426 Liter
EAN 5715162508510

 

Accesorii produs Electron. control accessories
Aprobare CE
EAC
UA
Recunoscut UL
Cantitate pe format de ambalaj 8 buc
Ceas în timp real Da
China RoHS compliance Yes
Clasa carcasei IP40
Consum electric [W] 15 W
Denumire tip MCX15B2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție Controler programabil
Grupă de produse Programmable controllers
Ieșiri analogice (AO) [pc] 6 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc] 15 buc
In scope of WEEE Yes
Intrări analogice (AI) [pc] 10 buc
Intrări digitale (DI) [pc] 22 buc
Kit conector inclus nu
Metodă de montare Şină DIN
Product Name Description Controler program., 15 relee
Servisabil nu
Sonerie nu
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 24 V
Tensiune alimentare [V] CC [Max] 230 V
Tensiune alimentare [V] CC [Min] 40 V
Tip MCX15B2
Tip de afișaj SI
Tip de comunicare 1RS485 MODUBUS
CANBUS
ETHER
USB
UK RoHS compliance Yes

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality