Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TL-1, Număr de plăci: 130, 25 bar

079U6142

Material de brazare: Cupru

Detalii produs

Greutate brută 106.14 Kg
Greutate netă 75.347 Kg
Volume 345.6 Liter
EAN 5702425168079

 

Aprobare PED
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Categorie III
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Distanța orizontală la centrul racordului [mm] 150 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm] 520 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 1
Grupă de produse Heat exchangers
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval temperatură [°C] [Max] 225 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -196 °C
Lungime racord circuit 1 [mm] 30 mm
Lungime racord circuit 2 [mm] 30 mm
Lățime totală [mm] 241 mm
Material de brazare Cupru
Material Description (Short Te SL140TL-1-130_2_25_S1_4B2,5
Material placă 1.4404
Model placă TL
Număr de plăci 130
Număr de treceri 1
Plate material no. 1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] 25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max] 25 bar
Product Name Description Schimbător de căldură cu placă brazată
Standard de conexiune ISO 7
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip SL140TL-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Înălțime totală fără picioare [mm] 611 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality