Schimbător de căldură cu placă brazată, SL140TL-1, Număr de plăci: 90, 25 bar
079U6138
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Material de brazare: Cupru
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Material de brazare: Cupru
Greutate brută | 74 Kg |
Greutate netă | 54.827 Kg |
Volume | 254.4 Liter |
EAN | 5702425168857 |
Greutate brută | 74 Kg |
Greutate netă | 54.827 Kg |
Volume | 254.4 Liter |
EAN | 5702425168857 |
Aprobare | PED |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Categorie | III |
China RoHS compliance | Yes |
Connection length 1 [mm] | 30 mm |
Connection length 2 [mm] | 30 mm |
Connection size 1 | 2 1/2 |
Connection size 2 | 2 1/2 |
Connection type 1 | R |
Connection type 2 | R |
Distanța orizontală la centrul racordului [mm] | 150 mm |
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm] | 520 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Heat exchangers |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval temperatură [°C] [Max] | 225 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -196 °C |
Lungime racord circuit 1 [mm] | 30 mm |
Lungime racord circuit 2 [mm] | 30 mm |
Lățime totală [mm] | 241 mm |
Material de brazare | Cupru |
Material Description (Short Te | SL140TL-1-90_2_25_S1_4B2,5 |
Material placă | 1.4404 |
Model placă | TL |
Număr de plăci | 90 |
Număr de treceri | 1 |
Plate material no. | 1.4404 |
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Product Name Description | Schimbător de căldură cu placă brazată |
Standard de conexiune | ISO 7 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | SL140TL-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.32 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.32 L |
Înălțime totală fără picioare [mm] | 611 mm |
Aprobare | PED |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Categorie | III |
China RoHS compliance | Yes |
Connection length 1 [mm] | 30 mm |
Connection length 2 [mm] | 30 mm |
Connection size 1 | 2 1/2 |
Connection size 2 | 2 1/2 |
Connection type 1 | R |
Connection type 2 | R |
Distanța orizontală la centrul racordului [mm] | 150 mm |
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm] | 520 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Heat exchangers |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval temperatură [°C] [Max] | 225 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -196 °C |
Lungime racord circuit 1 [mm] | 30 mm |
Lungime racord circuit 2 [mm] | 30 mm |
Lățime totală [mm] | 241 mm |
Material de brazare | Cupru |
Material Description (Short Te | SL140TL-1-90_2_25_S1_4B2,5 |
Material placă | 1.4404 |
Model placă | TL |
Număr de plăci | 90 |
Număr de treceri | 1 |
Plate material no. | 1.4404 |
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Product Name Description | Schimbător de căldură cu placă brazată |
Standard de conexiune | ISO 7 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | SL140TL-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.32 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.32 L |
Înălțime totală fără picioare [mm] | 611 mm |