+ alimentare |
Pin 1 |
- comun |
Pin 3 |
Cantitate pe format de ambalaj |
45 buc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clasa carcasei |
IP67 |
Cod specificație |
P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
Comentarii con. electrică |
PBT |
Con. electrică tată/mamă |
TATĂ |
Conexiune electrică |
M12 x 1 |
Conexiune electrică standard |
IEC 61076-2-101 |
Dimensiune conexiune electrică |
5 pini |
Dimensiune conexiune presiune |
14 x 1.5 |
Dispozitiv snubber cu impuls |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de presiune [bar] [Max] |
250 bar |
Interval de presiune [bar] [Min] |
0 bar |
Interval de presiune [psi] [Max] |
36250 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] |
0 psi |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
125 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
185 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
-104 °F |
Precizie TEB [-25 - 80°C] ±FS |
1.5 % |
Precizie TEB [-40 - 80°C] ±FS |
2.5 % |
Precizie TEB [0 - 80°C] ±FS |
1 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] |
500 bar |
Presiune max. suprasarcină [psig] |
7250 psig |
Presiune spargere [bar] |
2500 bar |
Presiune spargere [psig] |
36250 psig |
Product Name Description |
Traductor presiune |
Referință unitate presiune |
Gauge (relative) |
Semnal de ieșire |
Current |
Semnal de ieșire [mA] [Max] |
20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] |
4 mA |
Standard conexiune presiune |
DIN 3852-E |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] |
32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] |
9 V |
Timp de inițializare [ms] |
40 ms |
Timp max. de răspuns [ms] |
1 ms |
Tip |
DST P92S |
Tip conexiune presiune |
M |
UK RoHS compliance |
Out of scope |