Termostat de service; cu accesorii, B3

077B7007

Tip: B3, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Utilizat pentru produs: Congelatoare cu alarmă pasivă, Activare caldă [°C]: -10.0, Dezactivare caldă [°C]: -17.0, Dezactivare rece [°C]: -34.5, Dezactivare rece [°C]: -34.5, Lungime tub capilar [mm]: 2300

Detalii produs

Greutate brută 0.158 Kilogram
Greutate netă 0.132 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006600

 

Activare caldă [°C] -10 °C
Activare caldă [°F] 14 °F
Activare rece [°C] -24 °C
Activare rece [°F] -11.2 °F
Activare semnal rece [°C] -19 °C
Aprobare CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 40 buc
China RoHS compliance Out of scope
Denumire tip cu accesorii
Termostat de service
Dezactivare caldă [°C] -17 °C
Dezactivare caldă [°F] 1.4 °F
Dezactivare rece [°C] -34.5 °C
Dezactivare rece [°F] -30.1 °F
Diferențial semnal cald [°C] 4 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Mechanical cold controls
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime tub capilar [in] 90.5 in
Lungime tub capilar [mm] 2300 mm
Product Name Description Set service
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip B3
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizat pentru produs Congelatoare cu alarmă pasivă

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality